Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, concealed fixation, Special feature: vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83097.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny830971
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)415
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)585
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)20.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne