Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny832331
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBIDETS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502