Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Zarchiwizowane

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny832801
  • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne