Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny832951
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuBIDETS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania