Opublikuj swoje produkty
VAL Urinal with mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal with mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840281
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuURINALS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures