Opublikuj swoje produkty
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 325 x 290 x 585 mm (with cover 895 mm), only to be used with cover, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum and performance, tested, Further options / accessories: with fly, horizontal inlet connection, 1-litre, siphon with horizontal outlet DN 50 (standard Europe, except CH and, UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet, DN 40 (standard UK), urinal cover 89497.1, Order no. 84097.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny840971
  • Rodzina produktuILBAGNOALESSI ONE
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)585
  • Szerokość (mm)325
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne