Opublikuj swoje produkty
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN VILA, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), urinal cover, Order no. 84114.2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny841142
  • Rodzina produktuVILA
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)405
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)285
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)14.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary