Opublikuj swoje produkty
ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim

Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny841153
  • Rodzina produktuANTERO
  • Grupa produktuUrinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals