Opublikuj swoje produkty
CINTO Urinal division
LAUFEN

CINTO Urinal division

5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)
Urinal division LAUFEN CINTO, sanitary ceramic dimensions 400 x 720 mm Order no. 84760.3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny847603
  • Rodzina produktuCINTO
  • Grupa produktuCOVERS AND DIVIDERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)11.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCObiekt