Opublikuj swoje produkty
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

School washbasin LAUFEN COLLEGE, sanitary ceramic, dimensions 600 x 450 mm, symmetric, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, 1 centre tap hole midden basin Order no. 85760.0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny857600
  • Rodzina produktuCOLLEGE
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-08-18
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)225
  • Szerokość (mm)455
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne