Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

LAUFEN PRO S combi Washbasin with vanity unit with 2 drawers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny861965
  • Rodzina produktuPRO S
  • Grupa produktuPACK
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings