Opublikuj swoje produkty
HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'
LAUFEN

HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'

Ceramic sculpture 'Baboon'
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870261
  • Rodzina produktuHOME COLLECTION
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)385
  • Szerokość (mm)425
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 29
  • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings