Opublikuj swoje produkty
SONAR WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

SONAR WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny893341
  • Rodzina produktuSONAR
  • Grupa produktuSEATS & COVERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania