Opublikuj swoje produkty
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny894281
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuSeats & covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings