Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

WC seat & cover LAUFEN PRO, Duroplast hollow space fixation, removable , lowering system matching floorstanding WC pan, order no. 82295.2 and wall-hung WC pan, order no. 82095.6, 82096.5, 82096.6Order no. 89695.1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny896951
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuSEATS & COVERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
  • Waga netto (kg)1.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats