Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation

WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny898966
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuSEATS & COVERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSłowacja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats