Opublikuj swoje produkty
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Zarchiwizowane

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny920090
  • Rodzina produktuLAUFEN | TECE
  • Grupa produktuInstallation systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks