Opublikuj swoje produkty
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Opis
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH900111
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)213
  • Głębokość (mm)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators