Opublikuj swoje produkty
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH212183
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuPRO S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOdlew marmurowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)78
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers