Opublikuj swoje produkty
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Opis
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH233080
  • Rodzina produktuLUA
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs