Opublikuj swoje produkty
LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, right hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44
LAUFEN

LANI Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, right hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44

Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, right hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket CH IP 44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH403742
  • Rodzina produktuLANI
  • Grupa produktuMirror cabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)715
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)210
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCMeble