Opublikuj swoje produkty
LANI Modular 800, countertop 65 mm (.260 white matt), without cut-out, 2 drawers
LAUFEN

LANI Modular 800, countertop 65 mm (.260 white matt), without cut-out, 2 drawers

Modular 800, countertop 65 mm (.260 white matt), without cut-out, 2 drawers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH404550
  • Rodzina produktuLANI
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)785
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework