Opublikuj swoje produkty
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH421722
    • Rodzina produktuBase units and countertops
    • Grupa produktuMEDA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)585
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets