Opublikuj swoje produkty
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH510CL6-1041
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)405
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks