Opublikuj swoje produkty
FORM Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FORM Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Freestanding washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH511FM7-1121
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)404
    • Głębokość (mm)404
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks