Opublikuj swoje produkty
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH512CL2-112A
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Oceania
Australia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Fidżi
Guam
Kiribati
Mariany Północne
Mikronezja
Nauru
Niue
Norfolk
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Palau
Papua-Nowa Gwinea
Pitcairn
Samoa
Samoa Amerykańskie
Timor Wschodni
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis i Futuna
Wyspy Cooka
Wyspy Marshalla
Wyspy Salomona