Opublikuj swoje produkty
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH515XS3-1111
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)268
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks