Opublikuj swoje produkty
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH517CL3-1121
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)143
  • Szerokość (mm)585
  • Głębokość (mm)347
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks