Opublikuj swoje produkty
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH585IN4-1111
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)485
    • Głębokość (mm)317
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks