Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/ee51ad1f-4317-4a3c-acc4-6a658d2e86e2
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Dostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
H604110
Rodzina produktu
Cleanet
Grupa produktu
CLEANET MEDA
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-06-16
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
440
Szerokość (mm)
370
Głębokość (mm)
540
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H604110000S002
Certyfikacja produktu
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Opis techniczny
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H604110000S002
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Materiał dodatkowy
Plastikowy
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Czechy
Waga netto (kg)
30.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Podobne produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Pobierz