Opublikuj swoje produkty
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH613890
  • Rodzina produktuCleanet
  • Grupa produktuCLEANET PRO LITE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)425
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)29.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets