Opublikuj swoje produkty
VAL Washbasin bowl with tap bank
LAUFEN

VAL Washbasin bowl with tap bank

Washbasin bowl with tap bank
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH812280
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)115
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks