Opublikuj swoje produkty
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH812870
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuVOLTA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)9.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks