Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/de95bb8e-1677-404d-ad94-e3f3d14fb579
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Dostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
H815871
Rodzina produktu
Washbasins
Grupa produktu
VOLTA
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-05-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
125
Szerokość (mm)
455
Głębokość (mm)
405
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8158710001061
Certyfikacja produktu
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Opis techniczny
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8158710001061
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
SaphirKeramik - materiał ceramiczny
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Austria
Waga netto (kg)
12.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Description
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Podobne produkty
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Pobierz
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Pobierz
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Pobierz