Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, undersurface ground

Washbasin, undersurface ground
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH816336
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBASINS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks