Opublikuj swoje produkty
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground

    Washbasin 65cm, undersurface ground
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH816864
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuPRO X
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks