Opublikuj swoje produkty
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
Opis
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH820110
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)355
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures