Opublikuj swoje produkty
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Opis
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH825086
  • Rodzina produktuLUA
  • Grupa produktuFloorstanding WCs "combipack"
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety