Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Dostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Pobierz
Opis
Opis
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
H825962
Rodzina produktu
Toilets
Grupa produktu
LAUFEN PRO
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-05-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
430
Szerokość (mm)
360
Głębokość (mm)
650
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Certyfikacja produktu
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Opis techniczny
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Czechy
Waga netto (kg)
36.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 Description
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Podobne produkty
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz