Opublikuj swoje produkty
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation

    Wall-hung Bidet "Advanced", hidden fixation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH830860
    • Rodzina produktuBIDETS
    • Grupa produktuPRO X
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)285
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets