Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Bidety
PRO X Floorstanding bidet
Dostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
H832861
Rodzina produktu
BIDETS
Grupa produktu
PRO X
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2026-05-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
430
Szerokość (mm)
360
Głębokość (mm)
540
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Certyfikacja produktu
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Opis techniczny
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Wyprodukowano w
Polska
Waga netto (kg)
25.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Bidety
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Description
Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bidets
OmniClass Number
23-31 23 00
OmniClass Title
Bidets
Podobne produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Pobierz
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz