Opublikuj swoje produkty
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH841148
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuVILA 2.0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)495
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wCzechy
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit