Opublikuj swoje produkty
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH851049
  • Rodzina produktuSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Grupa produktuBERNINA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)425
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)18.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks