Opublikuj swoje produkty
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH891084
  • Rodzina produktuLUA
  • Grupa produktuSeat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats