Opublikuj swoje produkty
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH891892
  • Rodzina produktuShower toilet seats
  • Grupa produktuCLEANET SIT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)7.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

Dostępny w krajach:

Europa