Opublikuj swoje produkty
Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Laurin, Bidet faucet, Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste

Bidet mixer, Eco+, projection 105 mm, with pop-up waste
Opis
  • Eco+, projection 105 mm, w. pop-up waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF500710100000
  • Rodzina produktuLaurin
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets