Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Niedostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Pobierz
Opis
Opis
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
HF501957100000
Rodzina produktu
Citypro S
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-03-01
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
5.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Liechtenstein
Szwajcaria
Podobne produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Pobierz