Opublikuj swoje produkty
HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, with vacuum breaker, full metal, PVD inox look
Opis
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF504778423000
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)0.53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers