Opublikuj swoje produkty
HF504779423000 Kartell • LAUFEN Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504779423000 Kartell • LAUFEN Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look

Wall connection elbow, projection 52 mm, full metal, PVD inox look
Opis
  • Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF504779423000
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)0.37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers