Opublikuj swoje produkty
CityGliss, Shower slide bar, 1030 mm, PVD inox look
LAUFEN

CityGliss, Shower slide bar, 1030 mm, PVD inox look

CityGliss, shower slide bar, heigth 1030 mm, full metal, PVD inox look
Opis
  • CityGliss, 1030 mm, PVD inox look
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF901158423000
  • Rodzina produktuCityGliss
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers